Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 19,2 - 24,0 mm , Siliconen, Massief

Artikelcode: 499721
Tapse maskeerplug om gaten van 19,2 mm-24,0 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
19,2 - 24,0 mm
Totale hoogte
:
25,4 mm
Plugstijl
:
Massief
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Licht blauw
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
7/8-14,M22
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,77 10 : € 2,30 20 : € 1,38 100 : € 0,89 1000 : € 0,845 2000 : € 0,80
essential solutions
delivered