Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 50,0 - 62,7 mm , Siliconen, Hol

Artikelcode: 499719
Tapse maskeerplug om gaten van 50,0 mm-62,7 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
50,0 - 62,7 mm
Totale hoogte
:
25,4 mm
Plugstijl
:
Hol
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M64
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,35 25 : € 7,29 125 : € 6,93 250 : € 6,56 375 : € 6,20 500 : € 5,83
essential solutions
delivered