Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 47,6 - 56,0 mm , Siliconen, Hol

Artikelcode: 499718
Tapse maskeerplug om gaten van 47,6 mm-56,0 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
47,6 - 56,0 mm
Totale hoogte
:
25,4 mm
Plugstijl
:
Hol
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M56
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,94 25 : € 6,38 125 : € 6,06 250 : € 5,75 375 : € 5,43 500 : € 5,11
essential solutions
delivered