Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 88,9 - 127,0 mm , Siliconen, Hol

Artikelcode: 499717
Tapse maskeerplug om gaten van 88,9 mm-127,0 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
88,9 - 127,0 mm
Totale hoogte
:
50,8 mm
Plugstijl
:
Hol
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Inwendige hoogte
:
50,8 mm
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 73,41 5 : € 47,16 25 : € 44,80 50 : € 42,44 75 : € 40,09 100 : € 37,73
essential solutions
delivered