Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 82,6 - 101,6 mm , Siliconen, Hol

Artikelcode: 499716
Tapse maskeerplug om gaten van 82,6 mm-101,6 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
82,6 - 101,6 mm
Totale hoogte
:
38,1 mm
Plugstijl
:
Hol
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Inwendige hoogte
:
38,1 mm
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 48,77 10 : € 31,33 50 : € 29,76 100 : € 28,21 150 : € 26,63 200 : € 25,07
essential solutions
delivered