Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 61,9 - 75,0 mm , Siliconen, Hol

Artikelcode: 499713
Tapse maskeerplug om gaten van 61,9 mm-75,0 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
61,9 - 75,0 mm
Totale hoogte
:
34,9 mm
Plugstijl
:
Hol
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Inwendige hoogte
:
34,9 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 17,99 25 : € 11,56 125 : € 10,98 250 : € 10,41 375 : € 9,82 500 : € 9,24
essential solutions
delivered