Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 57,9 - 68,3 mm , Siliconen, Hol

Artikelcode: 499712
Tapse maskeerplug om gaten van 57,9 mm-68,3 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
57,9 - 68,3 mm
Totale hoogte
:
25,4 mm
Plugstijl
:
Hol
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 13,15 25 : € 8,45 125 : € 8,03 250 : € 7,61 375 : € 7,18 500 : € 6,76
essential solutions
delivered