Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 4,8 - 8,7 mm , Siliconen, Massief

Artikelcode: 499047
Tapse maskeerplug om gaten van 4,8 mm-8,7 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
4,8 - 8,7 mm
Totale hoogte
:
15,9 mm
Plugstijl
:
Massief
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
5/8-18,M8
Inwendige hoogte
:
15,9 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,559 50 : € 0,465 100 : € 0,279 500 : € 0,18 5000 : € 0,171 10000 : € 0,162
essential solutions
delivered