Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 3,2 - 6,4 mm , Siliconen, Massief

Artikelcode: 499046
Tapse maskeerplug om gaten van 3,2 mm-6,4 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
3,2 - 6,4 mm
Totale hoogte
:
25,4 mm
Plugstijl
:
Massief
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
1/4-28,M5
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,536 50 : € 0,447 100 : € 0,268 500 : € 0,172 5000 : € 0,164 10000 : € 0,155
essential solutions
delivered