Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 1,2 - 5,5 mm , Siliconen, Massief

Artikelcode: 499044
Tapse maskeerplug om gaten van 1,2 mm-5,5 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
1,2 - 5,5 mm
Totale hoogte
:
38,1 mm
Plugstijl
:
Massief
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Inwendige hoogte
:
38,1 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,605 50 : € 0,505 100 : € 0,302 500 : € 0,194 5000 : € 0,184 10000 : € 0,175
essential solutions
delivered