Rechte Maskeerdop en Plug: 7,9 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 499710
GeelSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 7,9 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
7,9 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Geel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,467 20 : € 0,39 40 : € 0,233 500 : € 0,151 2000 : € 0,143 4000 : € 0,135
essential solutions
delivered