Rechte Maskeerdop en Plug: 7,5 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 38,1 mm hoogte

Artikelcode: 499709
GeelSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 7,5 mm en een inwendige hoogte van 38,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
7,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
5/16-24,M8
Inwendige hoogte
:
38,1 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Geel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,583 20 : € 0,485 40 : € 0,292 500 : € 0,188 2000 : € 0,177 4000 : € 0,169
essential solutions
delivered