Rechte Maskeerdop en Plug: 5,7 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 499704
RozeSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 5,7 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
5,7 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M6
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Roze
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,389 20 : € 0,324 40 : € 0,194 500 : € 0,125 2000 : € 0,119 4000 : € 0,112
essential solutions
delivered