Rechte Maskeerdop en Plug: 4,7 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 28,6 mm hoogte

Artikelcode: 499702
GroenSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 4,7 mm en een inwendige hoogte van 28,6 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
4,7 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Inwendige hoogte
:
28,6 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Groen
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,371 20 : € 0,31 40 : € 0,186 500 : € 0,119 2000 : € 0,113 4000 : € 0,107
essential solutions
delivered