Rechte Maskeerdop en Plug: 4,0 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 38,1 mm hoogte

Artikelcode: 499700
BlauwSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 4,0 mm en een inwendige hoogte van 38,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Inwendige hoogte
:
38,1 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Blauw
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,401 50 : € 0,334 100 : € 0,20 500 : € 0,129 5000 : € 0,123 10000 : € 0,116
essential solutions
delivered