Rechte Maskeerdop en Plug: 4,0 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 499699
BlauwSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 4,0 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Blauw
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,331 50 : € 0,276 100 : € 0,165 500 : € 0,106 5000 : € 0,101 10000 : € 0,0953
essential solutions
delivered