Rechte Maskeerdop en Plug: 4,0 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 12,7 mm hoogte

Artikelcode: 499698
BlauwSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 4,0 mm en een inwendige hoogte van 12,7 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Inwendige hoogte
:
12,7 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Blauw
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,295 50 : € 0,245 100 : € 0,147 500 : € 0,0944 5000 : € 0,0898 10000 : € 0,085
essential solutions
delivered