Rechte Maskeerdop en Plug: 3,8 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 499697
BlauwSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 3,8 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
3,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Blauw
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,322 50 : € 0,268 100 : € 0,162 500 : € 0,104 5000 : € 0,0985 10000 : € 0,0933
essential solutions
delivered