Rechte Maskeerdop en Plug: 3,8 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 19,1 mm hoogte

Artikelcode: 499696
BlauwSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 3,8 mm en een inwendige hoogte van 19,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
3,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Inwendige hoogte
:
19,1 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Blauw
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,288 50 : € 0,241 100 : € 0,145 500 : € 0,0929 5000 : € 0,0882 10000 : € 0,0836
essential solutions
delivered