Rechte Maskeerdop en Plug: 9,5 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 499691
OranjeSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 9,5 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
9,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M10
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Oranje
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,525 20 : € 0,437 40 : € 0,263 500 : € 0,169 2000 : € 0,161 4000 : € 0,152
essential solutions
delivered