Rechte Maskeerdop en Plug: 9,5 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 19,1 mm hoogte

Artikelcode: 499690
OranjeSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 9,5 mm en een inwendige hoogte van 19,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
9,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M10
Inwendige hoogte
:
19,1 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Oranje
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,443 20 : € 0,37 40 : € 0,222 500 : € 0,143 2000 : € 0,135 4000 : € 0,128
essential solutions
delivered