Rechte Maskeerdop en Plug: 4,8 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 19,1 mm hoogte

Artikelcode: 499688
GroenSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 4,8 mm en een inwendige hoogte van 19,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
4,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Inwendige hoogte
:
19,1 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Groen
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,316 20 : € 0,263 40 : € 0,157 500 : € 0,101 2000 : € 0,0962 4000 : € 0,0913
essential solutions
delivered