Rechte Maskeerdop en Plug: 27,0 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 50,8 mm hoogte

Artikelcode: 499685
NatuurlijkeSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 27,0 mm en een inwendige hoogte van 50,8 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
27,0 mm
Inwendige hoogte
:
50,8 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,02 10 : € 1,69 20 : € 1,01 100 : € 0,651 1000 : € 0,618 2000 : € 0,585
essential solutions
delivered