Rechte Maskeerdop en Plug: 19,8 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 38,1 mm hoogte

Artikelcode: 499684
NatuurlijkeSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 19,8 mm en een inwendige hoogte van 38,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
19,8 mm
Inwendige hoogte
:
38,1 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,25 10 : € 1,04 20 : € 0,621 100 : € 0,399 1000 : € 0,379 2000 : € 0,359
essential solutions
delivered