Rechte Maskeerdop en Plug: 19,1 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 88,9 mm hoogte

Artikelcode: 499682
GroenSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 19,1 mm en een inwendige hoogte van 88,9 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
19,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
3/4-16,M20
Inwendige hoogte
:
88,9 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Groen
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,50 10 : € 2,09 20 : € 1,25 500 : € 0,805 1000 : € 0,764 2000 : € 0,724
essential solutions
delivered