Rechte Maskeerdop en Plug: 15,9 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 63,5 mm hoogte

Artikelcode: 499679
NatuurlijkeSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 15,9 mm en een inwendige hoogte van 63,5 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
15,9 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
5/8-18,M17
Inwendige hoogte
:
63,5 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,57 10 : € 1,31 20 : € 0,787 500 : € 0,506 1000 : € 0,48 2000 : € 0,455
essential solutions
delivered