Rechte Maskeerdop en Plug: 3,8 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 12,7 mm hoogte

Artikelcode: 499675
BlauwSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 3,8 mm en een inwendige hoogte van 12,7 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
3,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Inwendige hoogte
:
12,7 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Blauw
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,255 50 : € 0,212 100 : € 0,127 500 : € 0,0818 5000 : € 0,0778 10000 : € 0,0736
essential solutions
delivered