Rechte Maskeerdop en Plug: ,9 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 12,7 mm hoogte

Artikelcode: 499673
NatuurlijkeSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van ,9 mm en een inwendige hoogte van 12,7 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
,9 mm
Inwendige hoogte
:
12,7 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,169 100 : € 0,101 250 : € 0,0649 1000 : € 0,0617 10000 : € 0,0584 20000 : € 0,0551
essential solutions
delivered