Rechte Maskeerdop en Plug: 1,8 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 461674
NatuurlijkeSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 1,8 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
1,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
1/16
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,277 100 : € 0,23 200 : € 0,138 1000 : € 0,0886 10000 : € 0,0843 20000 : € 0,0798
essential solutions
delivered