Rechte Maskeerdop en Plug: 1,6 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 19,1 mm hoogte

Artikelcode: 461673
NatuurlijkeSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 1,6 mm en een inwendige hoogte van 19,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
1,6 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
1/16
Inwendige hoogte
:
19,1 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,233 100 : € 0,194 200 : € 0,117 1000 : € 0,075 10000 : € 0,0712 20000 : € 0,0675
essential solutions
delivered