Rechte Maskeerdop en Plug: 0,5 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 12,7 mm hoogte

Artikelcode: 461672
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 0,5 mm en een inwendige hoogte van 12,7 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
0,5 mm
Inwendige hoogte
:
12,7 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,311 100 : € 0,155 500 : € 0,0742 1000 : € 0,0467 10000 : € 0,0444 20000 : € 0,042
essential solutions
delivered