Rechte Maskeerdop en Plug: 22,2 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 38,1 mm hoogte

Artikelcode: 41353
NatuurlijkeSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 22,2 mm en een inwendige hoogte van 38,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
22,2 mm
Inwendige hoogte
:
38,1 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,41 10 : € 1,18 20 : € 0,705 100 : € 0,453 1000 : € 0,43 2000 : € 0,408
essential solutions
delivered