Rechte Maskeerdop en Plug: 20,6 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 38,1 mm hoogte

Artikelcode: 41352
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 20,6 mm en een inwendige hoogte van 38,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
20,6 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
1/2-13,M22
Inside Height
:
38,1 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
250 °C
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,26 10 : € 1,05 20 : € 0,632 100 : € 0,406 1000 : € 0,385 2000 : € 0,365
essential solutions
delivered