Rechte Maskeerdop en Plug: 19,1 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 38,1 mm hoogte

Artikelcode: 41351
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 19,1 mm en een inwendige hoogte van 38,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
19,1 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
3/4-10,M20
Inside Height
:
38,1 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
250 °C
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,18 10 : € 0,977 20 : € 0,586 200 : € 0,376 1000 : € 0,357 2000 : € 0,339
essential solutions
delivered