Rechte Maskeerdop en Plug: 15,9 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 38,1 mm hoogte

Artikelcode: 41350
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 15,9 mm en een inwendige hoogte van 38,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
15,9 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
3/8-14,M17
Inside Height
:
38,1 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
250 °C
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,01 10 : € 0,84 20 : € 0,504 200 : € 0,323 1000 : € 0,307 2000 : € 0,292
essential solutions
delivered