Rechte Maskeerdop en Plug: 14,3 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 38,1 mm hoogte

Artikelcode: 41319
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 14,3 mm en een inwendige hoogte van 38,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
14,3 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M15
Inside Height
:
38,1 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
250 °C
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,925 10 : € 0,772 20 : € 0,463 200 : € 0,298 1000 : € 0,283 2000 : € 0,267
essential solutions
delivered