Rechte Maskeerdop en Plug: 13,6 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 38,1 mm hoogte

Artikelcode: 41318
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 13,6 mm en een inwendige hoogte van 38,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
13,6 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M14
Inwendige hoogte
:
38,1 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,917 10 : € 0,764 20 : € 0,458 500 : € 0,295 1000 : € 0,28 2000 : € 0,265
essential solutions
delivered