Rechte Maskeerdop en Plug: 12,7 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 38,1 mm hoogte

Artikelcode: 41317
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 12,7 mm en een inwendige hoogte van 38,1 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
12,7 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
1/4-20
Inside Height
:
38,1 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
250 °C
Standaard Verpakking: 200

Kopen in veelvouden van: 200

200 : € 0,264 4000 : € 0,22
essential solutions
delivered