Rechte Maskeerdop en Plug: 11,9 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 41316
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 11,9 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
11,9 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
1/2-13
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,62 10 : € 0,517 20 : € 0,311 200 : € 0,199 1000 : € 0,189 2000 : € 0,18
essential solutions
delivered