Rechte Maskeerdop en Plug: 11,1 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 41315
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 11,1 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
11,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
7/16-14
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,617 20 : € 0,513 40 : € 0,307 200 : € 0,198 2000 : € 0,188 4000 : € 0,179
essential solutions
delivered