Rechte Maskeerdop en Plug: 9,5 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 41312
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 9,5 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
9,5 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
1-8,M10
Inside Height
:
25,4 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,524 20 : € 0,437 40 : € 0,262 1000 : € 0,169 2000 : € 0,16 4000 : € 0,152
essential solutions
delivered