Rechte Maskeerdop en Plug: 7,9 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 41311
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 7,9 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
7,9 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M8
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,485 20 : € 0,405 40 : € 0,243 1000 : € 0,156 2000 : € 0,148 4000 : € 0,141
essential solutions
delivered