Rechte Maskeerdop en Plug: 7,1 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 41310
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 7,1 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
7,1 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
5/16-18
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,457 20 : € 0,381 40 : € 0,228 1000 : € 0,147 2000 : € 0,139 4000 : € 0,133
essential solutions
delivered