Rechte Maskeerdop en Plug: 6,4 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 41309
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 6,4 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
6,4 mm
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,441 20 : € 0,368 40 : € 0,22 1000 : € 0,142 2000 : € 0,135 4000 : € 0,127
essential solutions
delivered