Rechte Maskeerdop en Plug: 5,9 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 28,6 mm hoogte

Artikelcode: 41308
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 5,9 mm en een inwendige hoogte van 28,6 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
5,9 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
1/4-20,M6
Inside Height
:
28,6 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,42 20 : € 0,35 40 : € 0,21 1000 : € 0,135 2000 : € 0,128 4000 : € 0,122
essential solutions
delivered