Rechte Maskeerdop en Plug: 4,7 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 28,6 mm hoogte

Artikelcode: 41307
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 4,7 mm en een inwendige hoogte van 28,6 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
4,7 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M5
Inwendige hoogte
:
28,6 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,388 20 : € 0,322 40 : € 0,193 1000 : € 0,125 2000 : € 0,118 4000 : € 0,112
essential solutions
delivered