Rechte Maskeerdop en Plug: 4,4 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 41306
NatuurlijkeSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 4,4 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
4,4 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
3/16
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,371 20 : € 0,31 40 : € 0,186 1000 : € 0,119 2000 : € 0,113 4000 : € 0,107
essential solutions
delivered