Rechte Maskeerdop en Plug: 4,0 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 41305
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 4,0 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
4,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Inside Height
:
25,4 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,331 100 : € 0,276 500 : € 0,165 1000 : € 0,106 5000 : € 0,101 10000 : € 0,0955
essential solutions
delivered