Rechte Maskeerdop en Plug: 3,5 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 41304
NaturelSilicone De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 3,5 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
3,5 mm
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,333 50 : € 0,278 100 : € 0,166 1000 : € 0,107 5000 : € 0,102 10000 : € 0,0962
essential solutions
delivered