Rechte Maskeerdop en Plug: 3,2 mm Binnendiameter dop, 250 °C max. temp. 25,4 mm hoogte

Artikelcode: 41303
NatuurlijkeSiliconen De rechte maskeerdop met plug heeft een binnendiameter van 3,2 mm en een inwendige hoogte van 25,4 mm voor het markeren van componenten met en zonder schroefdraad tijdens afwerkingsprocessen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Binnendiameter kap
:
3,2 mm
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Temperatuurbereik
:
250 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,314 100 : € 0,261 200 : € 0,156 1000 : € 0,101 10000 : € 0,0956 20000 : € 0,0905
essential solutions
delivered